iglidur® A230, bucha de flange dupla, A230CM

iglidur® A230, bucha de flange dupla, A230CM
iglidur® A230, bucha de flange dupla, A230CM drawing
1 de 2
iglidur® A230, bucha de flange dupla, A230CM
iglidur® A230, bucha de flange dupla, A230CM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Número da peça: A230CM-05-02
  • Material: iglidur® A230
  • Forma: Buchas de clipe
  • Dimensões:
    • d1 5 mm
    • d2 6.2 mm
    • b3 2 mm
  • Ajustar dimensões
  • Método de manufatura: Moldagem por injeção
  • Vida útil:
Propriedades do material:
  • Em conformidade com a certificação FDA e EU10/2011
  • Altamente visível
  • Baixa absorção de umidade
  • Adequado para uso na indústria de alimentos e tecnologia médica

O formato das buchas de flange dupla iglidur® permite que elas sejam facilmente encaixadas no lugar na chapa metálica sem o risco de se soltarem. Especialmente desenvolvida para a indústria alimentar, a composição do material é particularmente adequada para máquinas e sistemas que entram em contato com alimentos devido à sua cor visualmente detectável, baixa absorção de umidade e conformidade com as diretrizes da FDA e EU10/2011.

Não tem certeza de que encaixa?

Seu contato técnico

Será um prazer responder suas perguntas pessoalmente!

Horário de funcionamento: