iglidur® A181PF, bucha com flange, mm - A181FM

iglidur® A181PF, bucha com flange, mm - A181FM
iglidur® A181PF, bucha com flange, mm - A181FM drawing
1 de 2
iglidur® A181PF, bucha com flange, mm - A181FM
iglidur® A181PF, bucha com flange, mm - A181FM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Número da peça: A181PFFM-0608-06
  • Material: iglidur® A181PF
  • Forma: Comprar buchas com flange
  • Dimensões:
    • d1 6 mm
    • d2 8 mm
    • d3 12 mm
    • b1 6 mm
    • b2 1 mm
  • Ajustar dimensões
  • Método de manufatura: Moldagem por injeção
  • Vida útil:
Propriedades do material:
  • Livre de PTFE
  • Boa resistência ao desgaste à temperatura ambiente
  • Adequado para altas velocidades
  • Absorção de baixa umidade
  • Alta resistência a meios
  • Extremamente resistente à pressão de extremidade
  • Resistente a choques e impactos
  • Resistente à sujeira e poeira
  • Em conformidade com a FDA
  • Compatível com UE 10/2011
iglidur® A181PF | A bucha universal para contato com alimentos
Material isento de PTFE com base em nosso comprovado iglidur A181. O iglidur® A181PF oferece conformidade com a FDA e com a CE 10/2011. A cor azul também facilita a "detectabilidade óptica" frequentemente exigida no setor alimentício. Diretamente comparável ao iglidur® A180 em termos de propriedades mecânicas, temperatura e resistência da mídia, o iglidur® A181PF é ainda melhor em termos de resistência ao desgaste na maioria das constelações.

Áreas de aplicação típicas

Indústria de bebidas
Indústria de alimentos
Tecnologia médica

Você pode encontrar outras possíveis aplicações aqui:
Soluções para a indústria

 
Quando utiliza-lo?
  • Quando a conformidade com a FDA é necessária
  • Quando for necessário um material em conformidade com a EC 10/2011
  • Quando for necessário um material universal adequado para contato direto com alimentos
Quando não utilizá-lo?
Use nossas opções de filtro para encontrar o produto adequado para você 

Tolerâncias e sistema de medição
As altura de instalação e as tolerâncias das buchas iglidur® dependem do material e da espessura da parede. A absorção de umidade e a expansão térmica são decisivas para o material. As buchas com baixa absorção de umidade podem ser instaladas com uma folga dos rolamentos pequena. O seguinte se aplica à espessura da parede: quanto mais espessas forem as buchas, maior deverá ser a folga dos rolamentos.
Procedimento de teste

Conjunto
As buchas iglidur® são buchas de encaixe de pressão. O diâmetro interno só é ajustado com a tolerância correspondente depois de pressionado no furo do alojamento. A interferência de ajuste por pressão pode ser de até 2% do diâmetro interno. Isso garante um encaixe seguro das buchas. Assim, evita-se de forma confiável os deslocamentos axiais ou radiais no alojamento.
iglidur® - instalação, colagem, usinagem
 
Não tem certeza de que encaixa?

Seu contato técnico

Será um prazer responder suas perguntas pessoalmente!

Horário de funcionamento: