- Número da peça: EFM-0608-06
- Material: iglidur® E
- Forma: Buchas com flange
- Dimensões:
- d1 6 mm
- d2 8 mm
- d3 12 mm
- b1 6 mm
- b2 1 mm
- Ajustar dimensões
- Método de manufatura: Moldagem por injeção
- Vida útil:
- Vida útil longa com eixos de alumínio
- Boas propriedades de desgaste em aplicações lineares e pivotantes
O iglidur® E caracteriza-se pela sua longa vida útil quando combinado com eixos de alumínio. Oferece propriedades de desgaste particularmente boas, especialmente em perfis de movimento linear e pivotante. As áreas de aplicação típicas incluem a indústria têxtil, indústria de embalagens, indústria gráfica e tecnologia de automação.
Tolerâncias e sistema de medição
As alturas de instalação e as tolerâncias das buchas iglidur® dependem do material e da espessura da parede. A absorção de umidade e a expansão térmica são cruciais para o material. As buchas com baixa absorção de umidade podem ser instaladas com pequena folga dos rolamentos. Em relação à espessura da parede, o seguinte se aplica: Quanto mais espessos forem os rolamentos, maior deverá ser a folga dos rolamentos necessária.
Montagem
As buchas iglidur® são buchas de encaixe de pressão. O diâmetro interno só é ajustado para a tolerância adequada depois de serem pressionados no furo de montagem. A interferência de montagem por pressão pode ser de até 2% do diâmetro interno. Isso garante um encaixe seguro das buchas. Assim, evita-se de forma confiável o deslocamento axial ou radial no alojamento.