1 de 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Número da peça: FPFFM-0608-06
- Material: iglidur® FPF
- Forma: Comprar buchas com flange
- Dimensões:
- d1 6 mm
- d2 8 mm
- d3 12 mm
- b1 6 mm
- b2 1 mm
- Ajustar dimensões
- Método de manufatura: Moldagem por injeção
- Vida útil:
- Conductive and PTFE-free
- Reduces maintenance and lubrication costs
- Same or better tribological properties compared to iglidur F, depending on the application
The new iglidur FPF material is not only conductive, making it particularly suitable for applications with ESD requirements, but also PTFE-free.
Não tem certeza de que se encaixa?