- Número da peça: JPFFM-0304-05
- Material: iglidur® JPF
- Forma: Buchas com flange
- Dimensões:
- d1 3 mm
- d2 4.5 mm
- d3 7.5 mm
- b1 5 mm
- b2 0.75 mm
- Ajustar dimensões
- Método de manufatura: Moldagem por injeção
- Vida útil:
- Resistente ao desgaste e versátil, sem PTFE
- Preços acessíveis graças à moldagem por injeção
- Especificações tribológicas iguais ou melhores do que as do iglidur® J, dependendo da aplicação
iglidur® JPF | A maratonista versátil
Com base no material de resistência iglidur J testado e aprovado, o iglidur JPF oferece especificações comparáveis – sem o uso de PTFE. As buchas autolubrificantes iglidur® JPF com flange são caracterizadas, acima de tudo, pelos menores coeficientes de atrito em operação a seco e por sua tendência muito baixa de deslizamento. Com uma pressão superficial máxima recomendada de 35 MPa, as buchas autolubrificantes iglidur® JPF não são adequadas para cargas extremas.
Aplicações típicas
Máquinas de venda automática
Setor de impressão
Indústria de bebidas
Aviação
Salas limpas
Encontre mais aplicações aqui:
Soluções para o setor
Quando utiliza-lo?
| Quando não utilizá-lo?
|
Use nossas opções de filtro para encontrar o produto adequado
Tolerâncias e sistema de medição
As dimensões de instalação e as tolerâncias das buchas autolubrificantes iglidur® dependem do material e da espessura da parede. Para cada material, a absorção de umidade e a expansão térmica são fatores decisivos. As rótulas com baixa absorção de umidade podem ser instaladas com uma folga menor da bucha. A regra para a espessura da parede: quanto mais espessa a parede das buchas, maiores devem ser as folgas.
Métodos de teste
Montagem
As buchas autolubrificantes iglidur® são mancais de encaixe por pressão. O diâmetro interno só é ajustado para a tolerância apropriada após pressionar o orifício do mancal. A dimensão excedente de ajuste por pressão pode ser de até 2% do diâmetro interno. Isso garante o encaixe seguro das buchas. Os movimentos axiais ou radiais no mancal são evitados de forma confiável.
iglidur® - montagem, colagem, usinagem