iglidur® G, bucha de flange, imperial - GFI

O clássico versátil com uma excelente relação custo-desempenho

iglidur® G, bucha de flange, imperial - GFI
iglidur® G, bucha de flange, imperial - GFI drawing
1 de 2
iglidur® G, bucha de flange, imperial - GFI
iglidur® G, bucha de flange, imperial - GFI drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Número da peça: GFI-0203-02
  • Material: iglidur® G
  • Forma: Buchas com flange
  • Dimensões:
    • d1 0.125 in
    • d2 0.1875 in
    • d3 0.312 in
    • b1 0.125 in
    • b2 0.032 in
  • Ajustar dimensões
  • Método de manufatura: Moldagem por injeção
  • Vida útil:
Propriedades do material:
  • Excelente coeficiente de atrito
  • Resistente a pressão nas extremidades
  • Resistente a choques e impactos
  • Particularmente resistente a sujeira e poeira
  • Resistente a cargas altas (>60N/mm²)
  • Resistente ao mofo de acordo com DIN EN ISO 846
  • Comportamento de nebulização de acordo com DIN 75201-B

iglidur G | O universal

A mais ampla gama de requisitos diferentes é coberta pelo iglidur G. É por isso que o material é corretamente descrito como universal. São recomendadas aplicações com carga média a alta, velocidade de superfície média e temperaturas médias. O iglidur G é o decatleta entre os materiais iglidur. Extraordinariamente bom em todas as disciplinas técnicas e, acima de tudo, o clássico universal na soma das especificações gerais, mecânicas, térmicas e tribológicas.

área de aplicação típica

  • engenharia agrícola
  • Automotivo
  • Máquinas de construção
  • Engenharia mecânica
  • Esporte, fitness & reabilitação

Quando devo usá-lo?

  • Se eu precisar de um material econômico e versátil
  • Para velocidade de superfície baixa a média
  • Se o material precisar ser adequado para diferentes eixos
  • Para aplicações pivotantes e de rotação

Quando não devo usá-lo?

  • Se for necessário um retrabalho mecânico
  • Se for necessária a mais alta resistência ao desgaste
  • Se for necessária uma resistência química universal
  • Se as temperaturas forem continuamente superiores a +130°C
  • Para uso sob água
Não tem certeza de que encaixa?

Seu contato técnico

Será um prazer responder suas perguntas pessoalmente!

Horário de funcionamento: