iglidur® HPF, bucha com flange, mm - HPFFM

iglidur® HPF, bucha com flange, mm - HPFFM
iglidur® HPF, bucha com flange, mm - HPFFM drawing
1 de 2
iglidur® HPF, bucha com flange, mm - HPFFM
iglidur® HPF, bucha com flange, mm - HPFFM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Número da peça: HPFFM-0304-05
  • Material: iglidur® HPF
  • Forma: Comprar buchas com flange
  • Dimensões:
    • d1 3 mm
    • d2 4.5 mm
    • d3 7.5 mm
    • b1 5 mm
    • b2 0.75 mm
  • Ajustar dimensões
  • Método de manufatura: Moldagem por injeção
  • Vida útil:
Propriedades do material:
  • Livre de PTFE 
  • Excelente resistência ao desgaste à temperatura ambiente
  • Muito boa resistência ao desgaste em temperaturas médias
  • Excelente resistência ao desgaste em altas temperaturas
  • Adequado para velocidades muito altas
  • Excelente coeficiente de atrito
  • Absorção de umidade muito baixa
  • Boa resistência ao desgaste debaixo d'água
  • Resistência de mídia muito alta
  • Resistente a cargas altas (>60N/mm²)
  • Resistente ao mofo de acordo com DIN EN ISO 846

iglidur® HPF | A maratonista com alta resistência da mídia
O iglidur® HPF é um material isento de PTFE e a primeira escolha quando é necessária uma longa vida útil em condições ambientais extremas. A extrema resistência ao desgaste está associada a uma excelente resistência à temperatura e aos meios - não apenas nos setores de embalagens e alimentos ou no setor automotivo.

Aplicações típicas

Máquinas de venda automática
Indústria de bebidas
Indústria têxtil
Indústria de embalagens

Encontre mais aplicações aqui:
Soluções para o setor
 

Quando utiliza-lo?
  • Quando é necessária uma vida útil máxima, influenciada pela temperatura e umidade
  • Quando o baixo coeficiente de atrito em alta temperatura é importante
  • Quando for necessária uma limpeza agressiva normal (respingos, jato de vapor)
  • Para aplicações em compartimentos de motores
Quando não utilizá-lo?
Use nossas opções de filtro para encontrar o produto adequado 

Tolerâncias e sistema de medição
As dimensões de instalação e as tolerâncias das buchas autolubrificantes iglidur® dependem do material e da espessura da parede. Para cada material, a absorção de umidade e a expansão térmica são fatores decisivos. As rótulas com baixa absorção de umidade podem ser instaladas com uma folga menor da bucha. A regra para a espessura da parede: quanto mais espessa a parede das buchas, maiores devem ser as folgas.
Métodos de teste

Montagem
As buchas autolubrificantes iglidur® são mancais de encaixe por pressão. O diâmetro interno só é ajustado à tolerância adequada depois de pressionado no alojamento. A dimensão excedente de ajuste por pressão pode ser de até 2% do diâmetro interno. Isso garante o encaixe seguro das buchas. Movimentos axiais ou radiais na carcaça são evitados de forma confiável.
iglidur® - montagem, colagem, usinagem

Não tem certeza de que encaixa?

Seu contato técnico

Será um prazer responder suas perguntas pessoalmente!

Horário de funcionamento: