1 de 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Número da peça: XPFFM-0304-05
- Material: iglidur® XPF
- Forma: Comprar buchas com flange
- Dimensões:
- d1 3 mm
- d2 4.5 mm
- d3 7.5 mm
- b1 5 mm
- b2 0.75 mm
- Ajustar dimensões
- Método de manufatura: Moldagem por injeção
- Vida útil:
- Livre de PTFE
- Excelente resistência ao desgaste em altas temperaturas
- Adequado para velocidades extremamente altas
- Absorção de umidade muito baixa
- Excelente resistência ao desgaste sob a água
- Resistência de mídia muito alta
- Resistente a cargas altas (>60N/mm²)
- Condutor de eletricidade
- Resistente ao mofo de acordo com DIN EN ISO 846
iglidur® XPF | O especialista em química e temperatura, estável até 150 MPa
O iglidur® XPF foi projetado para velocidades mais altas do que outras buchas iglidur® devido à sua alta resistência à temperatura em conjunto com alta resistência à compressão e resistência química.
Aplicações típicas
Indústria de bebidas
Indústria madeireira
Máquinas para plásticos
Aviação
Sala limpa
Encontre mais aplicações aqui:
Soluções para a indústria
Use nossas opções de filtro para encontrar o produto adequado
Tolerâncias e sistema de medição
As dimensões de instalação e as tolerâncias das buchas autolubrificantes iglidur® dependem do material e da espessura da parede. Para cada material, a absorção de umidade e a expansão térmica são fatores decisivos. As rótulas com baixa absorção de umidade podem ser instaladas com uma folga menor da bucha. A regra para a espessura da parede: quanto mais espessa a parede das buchas, maiores devem ser as folgas.
Métodos de teste
Montagem
As buchas autolubrificantes iglidur® são mancais de encaixe por pressão. O diâmetro interno só é ajustado à tolerância adequada depois de pressionado no alojamento. A dimensão excedente de ajuste por pressão pode ser de até 2% do diâmetro interno. Isso garante o encaixe seguro das buchas. Movimentos axiais ou radiais na carcaça são evitados de forma confiável.
iglidur® - montagem, colagem, usinagem
O iglidur® XPF foi projetado para velocidades mais altas do que outras buchas iglidur® devido à sua alta resistência à temperatura em conjunto com alta resistência à compressão e resistência química.
Aplicações típicas
Indústria de bebidas
Indústria madeireira
Máquinas para plásticos
Aviação
Sala limpa
Encontre mais aplicações aqui:
Soluções para a indústria
Quando utiliza-lo?
| Quando não utilizá-lo?
|
Tolerâncias e sistema de medição
As dimensões de instalação e as tolerâncias das buchas autolubrificantes iglidur® dependem do material e da espessura da parede. Para cada material, a absorção de umidade e a expansão térmica são fatores decisivos. As rótulas com baixa absorção de umidade podem ser instaladas com uma folga menor da bucha. A regra para a espessura da parede: quanto mais espessa a parede das buchas, maiores devem ser as folgas.
Métodos de teste
Montagem
As buchas autolubrificantes iglidur® são mancais de encaixe por pressão. O diâmetro interno só é ajustado à tolerância adequada depois de pressionado no alojamento. A dimensão excedente de ajuste por pressão pode ser de até 2% do diâmetro interno. Isso garante o encaixe seguro das buchas. Movimentos axiais ou radiais na carcaça são evitados de forma confiável.
iglidur® - montagem, colagem, usinagem
Não tem certeza de que encaixa?