1 de 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Número da peça: E7SM-0608-06
- Material: iglidur® E7
- Forma: Buchas autolubrifcantes
- Dimensões:
- d1 6 mm
- d2 8 mm
- b1 6 mm
- Ajustar dimensões
- Método de manufatura: Moldagem por injeção
- Vida útil:
- Excelente resistência ao desgaste à temperatura ambiente
- Muito boa resistência ao desgaste em temperaturas médias
- Excelentes coeficientes de atrito
- Baixa absorção de umidade
- Alta resistência a meios
- Resistente a pressão nas extremidades
- Resistente a choques e impactos
- Resistente à sujeira e poeira
Pela primeira vez, o material E7, conhecido da tecnologia linear drylin®, também está disponível como mancal liso com uma ampla gama de dimensões. As buchas feitas com o novo material oferecem excelente coeficiente de atrito e desgaste com cargas baixas a médias.
Áreas de aplicação:
máquinas de embalagem, máquinas têxteis, design de móveis
Áreas de aplicação:
máquinas de embalagem, máquinas têxteis, design de móveis
Não tem certeza de que encaixa?