iglidur® FPF, mancal de manga, mm

iglidur® FPF, mancal de manga, mm
iglidur® FPF, mancal de manga, mm drawing
1 de 2
iglidur® FPF, mancal de manga, mm
iglidur® FPF, mancal de manga, mm drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Número da peça: FPFSM-0608-06
  • Material: iglidur® FPF
  • Forma: Buchas autolubrifcantes
  • Dimensões:
    • d1 6 mm
    • d2 8 mm
    • b1 6 mm
  • Ajustar dimensões
  • Método de manufatura: Moldagem por injeção
  • Vida útil:
Propriedades do material:
  • Condutor e livre de PTFE
  • Reduz os custos de manutenção e lubrificação
  • Especificações tribológicas iguais ou melhores do que as do iglidur F, dependendo da aplicação

O novo material iglidur FPF não é apenas condutor, tornando-o particularmente adequado para aplicações com requisitos de ESD, mas também é livre de PTFE.

Não tem certeza de que encaixa?

Seu contato técnico

Será um prazer responder suas perguntas pessoalmente!

Horário de funcionamento: