iglidur® J2, casquilhos autolubrificados sem flange, mm

Amigo do ambiente, versátil e económico

iglidur® J2, casquilhos autolubrificados sem flange, mm
iglidur® J2, casquilhos autolubrificados sem flange, mm drawing
1 de 2
iglidur® J2, casquilhos autolubrificados sem flange, mm
iglidur® J2, casquilhos autolubrificados sem flange, mm drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Número da peça: J2SM-0608-06
  • Material: iglidur® J2
  • Forma: Loja de buchas autolubrificantes
  • Dimensões:
    • d1 6 mm
    • d2 8 mm
    • b1 6 mm
  • Ajustar dimensões
  • Método de manufatura: Moldagem por injeção
  • Vida útil:
Propriedades do material:
  • Amigo do ambiente, versátil e económico
  • Boas propriedades mecânicas, robusto
  • Económico
  • Boa resistência a fluidos

iglidur J2 | Ecologicamente correto, versátil e favorável

O iglidur J2 tem boa resistência universal à mídia, comparável ao iglidur J e a materiais similares. A especificação mecânica em aplicações com movimentos esporádicos é melhor, mas, em comparação, há reduções significativas de atrito e desgaste. Como todos os materiais iglidur, o iglidur J2 é livre de PFOA.

área de aplicação típica

  • Motocicleta/scooter
  • Setor de robôs

Quando usá-lo?

  • Quando é necessária baixa absorção de umidade e boa resistência da mídia com carga principalmente estática
  • Quando é necessário um material de baixo custo para uso em ambiente úmido com baixo valor pv
  • Quando há lubrificação básica do ponto de bucha

Quando não devo usá-lo?

  • Se for necessário um material muito resistente ao desgaste para operação contínua a seco
  • Se a baixa absorção de umidade e a resistência da mídia desempenharem um papel secundário
  • Se forem necessárias alta temperatura e resistência química
Não tem certeza de que se encaixa?

Consultoria

Terei muito prazer em esclarecer suas dúvidas pessoalmente

Consulta e entrega

Pessoalmente
Segunda - sexta-feira: 7h30 - 17h18h
Online
Serviço de chat
Segunda a quinta-feira: das 8h às 18h
Sexta-feira: das 8h às 17h
Serviço WhatsApp
Segunda a sexta-feira: das 8h às 16h