iglidur® JPF, bucha cilíndrica, mm

The versatile endurance runner, highly resistant to wear on (nearly) all shafts with very low coefficient of friction

iglidur® JPF, bucha cilíndrica, mm
iglidur® JPF, bucha cilíndrica, mm drawing
1 de 2
iglidur® JPF, bucha cilíndrica, mm
iglidur® JPF, bucha cilíndrica, mm drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Número da peça: JPFSM-0304-03
  • Material: iglidur® JPF
  • Forma: Buchas autolubrifcantes
  • Dimensões:
    • d1 3 mm
    • d2 4.5 mm
    • b1 3 mm
  • Ajustar dimensões
  • Método de manufatura: Moldagem por injeção
  • Vida útil:
Propriedades do material:
  • Resistente ao desgaste e versátil, sem PTFE
  • Preços acessíveis graças à moldagem por injeção
  • Especificações tribológicas iguais ou melhores do que as do iglidur® J, dependendo da aplicação


iglidur® JPF | A maratonista versátil
Com base no material de resistência iglidur J testado e aprovado, o iglidur JPF oferece especificações comparáveis – sem o uso de PTFE. As buchas iglidur® JPF com flange são caracterizadas, acima de tudo, pelos menores coeficientes de atrito em operação a seco e por sua tendência muito baixa de deslizamento. Com uma pressão superficial máxima recomendada de 35 MPa, as buchas iglidur® JPF não são adequadas para cargas extremas.

Aplicações típicas

Máquinas de venda automática
Setor de impressão
Indústria de bebidas
Aviação
Salas limpas

Encontre mais aplicações aqui:
Soluções para o setor
 

Quando utiliza-lo?
  • Para velocidades altas
  • Quando a maior resistência ao desgaste em pressões baixas a médias é necessária
  • Baixo desgaste contra diferentes eixos
  • Quando um baixo coeficiente de atrito em operação a seco é solicitado
  • Para amortecimento de vibração
  • Quando uma boa resistência química é necessária
  • Melhor desempenho com materiais de eixos macios
  • Baixa absorção de umidade
Quando não utilizá-lo?

Use nossas opções de filtro para encontrar o produto adequado

Tolerâncias e sistema de medição
As dimensões de instalação e as tolerâncias das buchas autolubrificantes iglidur® dependem do material e da espessura da parede. Para cada material, a absorção de umidade e a expansão térmica são fatores decisivos. As rótulas com baixa absorção de umidade podem ser instaladas com uma folga menor da bucha. A regra para a espessura da parede: quanto mais espessa a parede das buchas, maiores devem ser as folgas.
Métodos de teste

Montagem
As buchas autolubrificantes iglidur® são mancais de encaixe por pressão. O diâmetro interno só é ajustado para a tolerância apropriada após pressionar o orifício do mancal. A dimensão excedente de ajuste por pressão pode ser de até 2% do diâmetro interno. Isso garante o encaixe seguro das buchas. Os movimentos axiais ou radiais no mancal são evitados de forma confiável.
iglidur® - montagem, colagem, usinagem
 

Não tem certeza de que encaixa?

Seu contato técnico

Será um prazer responder suas perguntas pessoalmente!

Horário de funcionamento: