iglidur® J UV, bucha deslizante, mm

Para luz solar contínua e direta

iglidur® J UV, bucha deslizante, mm
iglidur® J UV, bucha deslizante, mm drawing
1 de 2
iglidur® J UV, bucha deslizante, mm
iglidur® J UV, bucha deslizante, mm drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Número da peça: JUVSM-0608-08
  • Material: iglidur® JUV
  • Forma: Loja de buchas autolubrificantes
  • Dimensões:
    • d1 6 mm
    • d2 8 mm
    • b1 8 mm
  • Ajustar dimensões
  • Método de manufatura: Moldagem por injeção
  • Vida útil:
Propriedades do material:
  • Estabilizado por UV
  • Excelente resistência ao desgaste à temperatura ambiente
  • Muito boa resistência ao desgaste em temperaturas médias
  • Excelentes coeficientes de atrito
  • Baixa absorção de umidade
  • Alta resistência a meios
  • Resistente a pressão nas extremidades
  • Resistente a choques e impactos
  • Resistente à sujeira e poeira
Hoje em dia, a bucha aparece não apenas na forma de buchas simples, mas também como formas especiais para usos especiais, em alguns casos em que são expostas à radiação UV por longos períodos de tempo. A igus® desenvolveu, portanto, um novo material: iglidur® J UV. As especificações tribológicas, como o atrito e o desgaste do novo material preto, são comparáveis às do material padrão iglidur J., muito resistente ao desgaste. Inicialmente, estará disponível uma linha padrão de produtos de bucha autolubrificante com e sem flange até diâmetros de eixo de 20 mm. As buchas autolubrificantes feitas de iglidur® J UV estão disponíveis mediante solicitação em todas as dimensões padrões anteriores do iglidur® J, bem como em peças especiais projetadas individualmente.
Não tem certeza de que se encaixa?

Consultoria

Terei muito prazer em esclarecer suas dúvidas pessoalmente

Consulta e entrega

Pessoalmente
Segunda - sexta-feira: 7h30 - 17h18h
Online
Serviço de chat
Segunda a quinta-feira: das 8h às 18h
Sexta-feira: das 8h às 17h
Serviço WhatsApp
Segunda a sexta-feira: das 8h às 16h