1 de 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Número da peça: M260SM-2024-25
- Material: iglidur® M260
- Forma: Loja de buchas autolubrificantes
- Dimensões:
- d1 20 mm
- d2 24 mm
- b1 25 mm
- Ajustar dimensões
- Método de manufatura: Moldagem por injeção
- Vida útil:
- Excellent coefficient of friction
- Low humidity absorption
O iglidur M260 foi especialmente desenvolvido para uso em ambientes agressivos. Além disso, tomou-se cuidado durante o desenvolvimento para garantir que o material possa ser usado particularmente bem em buchas de paredes espessas moldadas por injeção. Isso torna o iglidur M260 particularmente adequado para aplicações em que buchas de paredes espessas devem ser usadas ou substituídas e, ao mesmo tempo, tão robustas quanto possível.
Não tem certeza de que encaixa?