iglidur® N54, casquilhos autolubrificados sem flange, mm

O biopolímero fabricado a partir de materiais recicláveis

iglidur® N54, casquilhos autolubrificados sem flange, mm
iglidur® N54, casquilhos autolubrificados sem flange, mm drawing
1 de 2
iglidur® N54, casquilhos autolubrificados sem flange, mm
iglidur® N54, casquilhos autolubrificados sem flange, mm drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Número da peça: N54SM-0608-06
  • Material: iglidur® N54
  • Forma: Loja de buchas autolubrificantes
  • Dimensões:
    • d1 6 mm
    • d2 8 mm
    • b1 6 mm
  • Ajustar dimensões
  • Método de manufatura: Moldagem por injeção
  • Vida útil:
Propriedades do material:
  • O biopolímero fabricado a partir de materiais recicláveis
  • Fabricado a partir de materiais recicláveis
  • Uso universal
  • Isento de lubrificação e manutenção

iglidur N54 | O biopolímero baseado em matérias-primas renováveis

O iglidur N54 é o primeiro material iglidur que é amplamente baseado em biopolímeros. Além do fato de que todos os materiais iglidur já são livres de lubrificação, esse é mais um passo em direção a um equilíbrio ambiental positivo. O bom coeficiente de atrito aliado à vida útil que permite o uso em série em aplicações de movimento esporádico dão a esse material um lugar firme na linha de produtos iglidur.

área de aplicação típica

  • Engenharia mecânica
  • Móveis / Tipo industrial

Quando devo usá-lo?

  • Para aplicações de movimentação esporádica com carga baixa a média
  • Para carga praticamente estática
  • Quando o equilíbrio ambiental de um produto precisa ser otimizado

Quando não devo usá-lo?

  • Se for necessário um material de padrão universal
  • Se houver alta frequência de movimento e operação contínua
  • Se houver temperaturas elevadas
Não tem certeza de que se encaixa?

Consultoria

Terei muito prazer em esclarecer suas dúvidas pessoalmente

Consulta e entrega

Pessoalmente
Segunda - sexta-feira: 7h30 - 17h18h
Online
Serviço de chat
Segunda a quinta-feira: das 8h às 18h
Sexta-feira: das 8h às 17h
Serviço WhatsApp
Segunda a sexta-feira: das 8h às 16h