iglidur® Q3E, mancal de manga, mm - Q3ESI

Two-component heavy-duty plain bearing for large quantities

iglidur® Q3E, mancal de manga, mm - Q3ESI
iglidur® Q3E, mancal de manga, mm - Q3ESI drawing
1 de 2
iglidur® Q3E, mancal de manga, mm - Q3ESI
iglidur® Q3E, mancal de manga, mm - Q3ESI drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Número da peça: Q3ESI-1620-16
  • Material: iglidur® Q3E
  • Forma: Buchas autolubrifcantes
  • Dimensões:
    • d1 1 in
    • d2 1.25 in
    • b1 1 in
  • Ajustar dimensões
  • Método de manufatura: Moldagem por injeção
  • Vida útil:
Propriedades do material:
  • Suitable for use under extreme loads
  • Cost-effective with injection moulding
  • Tested in the laboratory
  • Lubrication-free dry operation

Buchas iglidur Q3E | Buchas econômicas para serviços pesados para produção em grande série

As buchas Q3E consistem em dois componentes: uma camada deslizante interna otimizada para baixos coeficientes de desgaste e atrito, e uma camada externa especialmente reforçada para uma carcaça de alta resistência mecânica. Estas buchas são fabricadas por meio de moldagem por injeção de dois componentes, tornando-as extremamente econômicas para a produção em série.


Desenvolvido para cargas elevadas

As buchas fabricadas com o material iglidur Q3E são adequadas para aplicações em serviço pesado nas quais buchas de metal ou de compósito de fibra são tradicionalmente utilizadas e nas quais se pretende alcançar redução de custos, inclusive nos setores de máquinas para construção e agricultura. A sua pressão superficial máxima recomendada é de 180 MPa, o que significa que podem cobrir muitas aplicações em serviço pesado.


Livres de lubrificação e livres de manutenção

A vantagem decisiva: as buchas não necessitam de lubrificação regular, economizando assim custos de manutenção e lubrificantes. Lubrificantes sólidos microscópicos são integrados ao polímero da camada interna, sendo liberados gradualmente durante o uso da bucha. Danificações dispendiosas em eixos e buchas devido a lubrificação negligenciada ou inadequada são evitadas com as buchas Q3E.

Não tem certeza de que encaixa?

Seu contato técnico

Será um prazer responder suas perguntas pessoalmente!

Horário de funcionamento: