1 de 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Número da peça: TX3SM-2024-15
- Material: igutex® TX3
- Forma: Loja de buchas autolubrificantes
- Dimensões:
- d1 20 mm
- d2 24 mm
- b1 15 mm
- Ajustar dimensões
- Método de manufatura: Estrutura
- Vida útil:
- Taxas de desgaste mais baixas sob condições extremas de funcionamento a seco
- Sem lubrificação e manutenção
- Testado no laboratório de testes da igus até 130 MPa e 0,01 m/s oscilante
- Longa vida útil devido ao baixo desgaste, sem necessidade de lubrificação adicional
igutex® TX3 | Bucha composta de fibra para aplicações de alta carga
Agricultural and construction machinery in particular require maximum vida útil and operational reliability. O igutex® TX3 foi concebido para uso livre de lubrificação. Portanto, o tempo de inatividade da máquina devido à lubrificação insuficiente é descartado. Isso reduz os custos e é bom para o meio ambiente.
Não tem certeza de que encaixa?