iglidur® E, mancal de manga, mm - ESM

iglidur® E, mancal de manga, mm - ESM
iglidur® E, mancal de manga, mm - ESM drawing
1 de 2
iglidur® E, mancal de manga, mm - ESM
iglidur® E, mancal de manga, mm - ESM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Número da peça: ESM-0608-06
  • Material: iglidur® E
  • Formulário: Loja de buchas autolubrificantes
  • Dimensões:
    • d1 6 mm
    • d2 8 mm
    • b1 6 mm
  • Ajustar dimensões
  • Método de manufatura: Moldagem por injeção
  • Vida útil:
Propriedades do material:
  • Low coefficient of friction
  • Wear-resistant material for continuous operation
  • Vibration-dampening
iglidur O E é particularmente caracterizado por sua longa vida útil em combinação com o eixo feito de alumínio. Especialmente no perfil de movimento linear e pivotante, o iglidur E oferece uma especificação de desgaste particularmente boa. ​
Não tem certeza de que encaixa?

Seu contato técnico

Será um prazer responder suas perguntas pessoalmente!

Horário de funcionamento: