iglidur® E7, mancal de manga, mm - E7SM

Mancal simples para movimento giratório

iglidur® E7, mancal de manga, mm - E7SM
iglidur® E7, mancal de manga, mm - E7SM drawing
1 de 2
iglidur® E7, mancal de manga, mm - E7SM
iglidur® E7, mancal de manga, mm - E7SM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Número da peça: E7SM-0608-06
  • Material: iglidur® E7
  • Forma: Buchas autolubrifcantes
  • Dimensões:
    • d1 6 mm
    • d2 8 mm
    • b1 6 mm
  • Mais iglidur® E7 componentes
  • Método de manufatura: Moldagem por injeção
  • Vida útil:
Propriedades do material:
  • Excelente resistência ao desgaste à temperatura ambiente
  • Muito boa resistência ao desgaste em temperaturas médias
  • Excelentes coeficientes de atrito
  • Baixa absorção de umidade
  • Alta resistência a meios
  • Resistente a pressão nas extremidades
  • Resistente a choques e impactos
  • Resistente à sujeira e poeira
Pela primeira vez, o material E7, conhecido da tecnologia linear drylin®, também está disponível como mancal liso com uma ampla gama de dimensões. As buchas feitas com o novo material oferecem excelente coeficiente de atrito e desgaste com cargas baixas a médias.
 
Áreas de aplicação:
máquinas de embalagem, máquinas têxteis, design de móveis
Não tem certeza de que encaixa?

Seu contato técnico

Será um prazer responder suas perguntas pessoalmente!

Horário de funcionamento: