1 de 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Número da peça: ECO-A180SM-0608-06
- Material: iglidur® ECO-A180
- Forma: Loja de buchas autolubrificantes
- Dimensões:
- d1 6 mm
- d2 8 mm
- b1 6 mm
- Ajustar dimensões
- Método de manufatura: Moldagem por injeção
- Vida útil:
Wear-resistant endurance material with very low coefficients of friction, vibration-damping and FDA-compliant
Não tem certeza de que se encaixa?