1 de 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Número da peça: FPFSM-0608-06
- Material: iglidur® FPF
- Forma: Buchas autolubrifcantes
- Dimensões:
- d1 6 mm
- d2 8 mm
- b1 6 mm
- Ajustar dimensões
- Método de manufatura: Moldagem por injeção
- Vida útil:
- Condutor e livre de PTFE
- Reduz os custos de manutenção e lubrificação
- Especificações tribológicas iguais ou melhores do que as do iglidur F, dependendo da aplicação
O novo material iglidur FPF não é apenas condutor, tornando-o particularmente adequado para aplicações com requisitos de ESD, mas também é livre de PTFE.
Não tem certeza de que encaixa?