1 de 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Número da peça: J3BSM-0608-06
- Material: iglidur® J3B
- Forma: Buchas autolubrifcantes
- Dimensões:
- d1 6 mm
- d2 8 mm
- b1 6 mm
- Mais iglidur® J3B componentes
- Método de manufatura: Moldagem por injeção
- Vida útil:
- Excelente resistência ao desgaste à temperatura ambiente
- Muito boa resistência ao desgaste em temperaturas médias
- Excelentes coeficientes de atrito
- Baixa absorção de umidade
- Boa resistência ao desgaste debaixo d'água
- Alta resistência a meios
- Resistente a pressão nas extremidades
- Resistente a choques e impactos
- Resistente à sujeira e poeira
O material comprovado de vida útil longa iglidur® J3 agora também está disponível na cor preta. O queridinho de uso universal quando o assunto é resistência, é especialista em cargas giratórias e pulsantes e também resistente à mídia.
Áreas de aplicação típicas:tecnologia de
móveis, equipamentos esportivos e de lazer, tecnologia de duas rodas
Áreas de aplicação típicas:tecnologia de
móveis, equipamentos esportivos e de lazer, tecnologia de duas rodas
Não tem certeza de que encaixa?