iglidur® Q3E, sleeve bearing, imperial - Q3ESI

Two-component heavy-duty plain bearing for large quantities

iglidur® Q3E, sleeve bearing, imperial - Q3ESI
iglidur® Q3E, sleeve bearing, imperial - Q3ESI drawing
1 de 2
iglidur® Q3E, sleeve bearing, imperial - Q3ESI
iglidur® Q3E, sleeve bearing, imperial - Q3ESI drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Número da peça: Q3ESI-1620-16
  • Material: iglidur® Q3E
  • Formulário: Loja de buchas autolubrificantes
  • Dimensões:
    • d1 1 in
    • d2 1.25 in
    • b1 1 in
  • Ajustar dimensões
  • Método de manufatura: Moldagem por injeção
  • Vida útil:
Propriedades do material:
  • Suitable for use under extreme loads
  • Cost-effective with injection moulding
  • Tested in the laboratory
  • Lubrication-free dry operation

Novos casquilhos de 2 peça para elevadas cargas

iglidur® Q3E - Extremamente robusto
Nestes casquilho iglidur® de vários componentes, as excecionais propriedades tribológicas do iglidur® Q3 estão incorporadas num revestimento de elevada resistência. O resultado é uma capacidade de carga mecânica ainda maior com desgaste simultaneamente reduzido .

Não tem certeza de que encaixa?

Seu contato técnico

Será um prazer responder suas perguntas pessoalmente!

Horário de funcionamento: