1 de 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Número da peça: Q3ESM-2023-10
- Material: iglidur® Q3E
- Formulário: Loja de buchas autolubrificantes
- Dimensões:
- d1 20 mm
- d2 23 mm
- b1 10 mm
- Ajustar dimensões
- Método de manufatura: Moldagem por injeção
- Vida útil:
- Adequada para uso sob cargas extremas
- Econômico devido à produção por moldagem por injeção
- Testado no laboratório de testes
- A operação a seco livre de lubrificação economiza lubrificantes
Novos casquilhos de 2 peça para elevadas cargas
iglidur® Q3E - Extremamente robusto
Nestes casquilho iglidur® de vários componentes, as excecionais propriedades tribológicas do iglidur® Q3 estão incorporadas num revestimento de elevada resistência. O resultado é uma capacidade de carga mecânica ainda maior com desgaste simultaneamente reduzido .
Não tem certeza de que encaixa?