igutex® TX3, bucha cilíndrica, mm - TX3SM

igutex® TX3, bucha cilíndrica, mm - TX3SM
igutex® TX3, bucha cilíndrica, mm - TX3SM drawing
1 de 2
igutex® TX3, bucha cilíndrica, mm - TX3SM
igutex® TX3, bucha cilíndrica, mm - TX3SM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Número da peça: TX3SM-2024-15
  • Material: igutex® TX3
  • Forma: Buchas autolubrifcantes
  • Dimensões:
    • d1 20 mm
    • d2 24 mm
    • b1 15 mm
  • Ajustar dimensões
  • Método de manufatura: Estrutura
  • Vida útil:
Propriedades do material:
  • Taxas de desgaste mais baixas sob condições extremas de funcionamento a seco
  • Sem lubrificação e manutenção
  • Testado no laboratório de testes da igus até 130 MPa e 0,01 m/s oscilante
  • Longa vida útil devido ao baixo desgaste, sem necessidade de lubrificação adicional
igutex® TX3 | Bucha composta de fibra para aplicações de alta carga Agricultural and construction machinery in particular require maximum vida útil and operational reliability. O igutex® TX3 foi concebido para uso livre de lubrificação. Portanto, o tempo de inatividade da máquina devido à lubrificação insuficiente é descartado. Isso reduz os custos e é bom para o meio ambiente.
Não tem certeza de que encaixa?

Seu contato técnico

Será um prazer responder suas perguntas pessoalmente!

Horário de funcionamento: