1 de 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Número da peça: RFM-0405-03
- Material: iglidur® R
- Forma: Buchas com flange
- Dimensões:
- d1 4 mm
- d2 5.5 mm
- d3 9.5 mm
- b1 3 mm
- b2 0.75 mm
- Ajustar dimensões
- Método de manufatura: Moldagem por injeção
- Vida útil:
- Baixa absorção de umidade
- Alta resistência a meios
- Resistente a pressão nas extremidades
- Resistente a choques e impactos
- Resistente à sujeira e poeira
- Material de baixo custo para produção de alto volume
iglidur R | Material de baixo custo, baixo coeficiente de atrito
Durante o desenvolvimento do iglidur R, o foco foi o alto desempenho e um preço muito baixo. Em particular, o baixo coeficiente de atrito e o desgaste deveriam ser alcançados na operação a seco. Os componentes feitos de iglidur R são especificamente apoiados por uma combinação de lubrificantes sólidos. O material isento de PTFE e de silicone atinge um coeficiente de atrito excepcionalmente baixo em operação a seco e funciona em grande parte sem escorregões.
área de aplicação típica
- Motocicleta / scooter
- Móveis / Tipo industrial
Esporte, fitness & rehab
Quando devo usá-lo?
- Se for necessária alta resistência ao desgaste com baixa carga
- Se você estiver procurando um material com preço muito razoável
- Se for necessário um coeficiente de atrito muito baixo na operação a seco
- Se ocorrer carga de extremidade
- Se for desejada baixa absorção de umidade
- Se o PTFE ou o silicone não forem aprovados para a aplicação
Quando não usar?
- Se ocorrer carga alta
- Se as temperaturas forem continuamente superiores a +90°C
- Se for necessária a melhor resistência possível ao desgaste
Não tem certeza de que encaixa?