1 de 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Número da peça: GFL-10
- Material: iglidur® G
- Forma: Buchas flangeadas
- Dimensões:
- d1 10 mm
- Ajustar dimensões
- Método de manufatura: Moldagem por injeção
- Vida útil:
- Alta resistência ao desgaste
- Resistência à poeira e à sujeira
- Muito econômicos
iglidur® - bucha de flange com dois furos livre de manutenção
Com este projeto, é possível usar buchas de alto desempenho iglidur® em locais onde as tolerâncias recomendadas do furo do alojamento não são possíveis. Devido ao tipo da bucha, altas cargas são possíveis, embora os requisitos mínimos sejam colocados na precisão do alojamento.
A bucha de flange com dois furos iglidur® G cobre uma gama extremamente ampla de requisitos diferentes. O material é ideal para aplicações universais, um verdadeiro “polivalente”. As aplicações típicas incluem cargas médias a altas, velocidades de superfície médias e temperaturas médias. O iglidur® G é mais versátil entre os materiais iglidur®. Ele tem um desempenho extremamente bom em todas as disciplinas técnicas e é o clássico totalmente abaixo, principalmente em relação às especificações gerais, mecânicas, térmicas e tribológicas.
Montagem
Vários métodos de fixação são considerados dependendo das cargas. Para cargas radiais baixas, é suficiente montar buchas de flange iglidur® em uma superfície simplesmente com dois fusos. Para cargas radiais mais altas, é aconselhável apoiar a bucha de flange iglidur® em um furo no lado reforçado na direção da carga. Para este furo, são permitidas grandes tolerâncias, uma vez que serve apenas como suporte adicional para o flange iglidur®. Para alcançar cargas radiais mais altas nas buchas, a bucha de flange iglidur® pode ser encaixada por pressão em um furo de alojamento recomendado com tolerâncias H. Os fusos adicionais garantem o encaixe da bucha no alojamento. Não são necessárias ferramentas ou equipamentos especiais para instalar buchas de flange livres de manutenção iglidur®. Até mesmo o alinhamento em eixos com várias buchas é fácil durante a instalação.
Com este projeto, é possível usar buchas de alto desempenho iglidur® em locais onde as tolerâncias recomendadas do furo do alojamento não são possíveis. Devido ao tipo da bucha, altas cargas são possíveis, embora os requisitos mínimos sejam colocados na precisão do alojamento.
A bucha de flange com dois furos iglidur® G cobre uma gama extremamente ampla de requisitos diferentes. O material é ideal para aplicações universais, um verdadeiro “polivalente”. As aplicações típicas incluem cargas médias a altas, velocidades de superfície médias e temperaturas médias. O iglidur® G é mais versátil entre os materiais iglidur®. Ele tem um desempenho extremamente bom em todas as disciplinas técnicas e é o clássico totalmente abaixo, principalmente em relação às especificações gerais, mecânicas, térmicas e tribológicas.
- Muito boa resistência ao desgaste
- Muito leves
- Livre de lubrificação
Quando utiliza-lo?
| Quando não utilizá-lo?
|
Montagem
Vários métodos de fixação são considerados dependendo das cargas. Para cargas radiais baixas, é suficiente montar buchas de flange iglidur® em uma superfície simplesmente com dois fusos. Para cargas radiais mais altas, é aconselhável apoiar a bucha de flange iglidur® em um furo no lado reforçado na direção da carga. Para este furo, são permitidas grandes tolerâncias, uma vez que serve apenas como suporte adicional para o flange iglidur®. Para alcançar cargas radiais mais altas nas buchas, a bucha de flange iglidur® pode ser encaixada por pressão em um furo de alojamento recomendado com tolerâncias H. Os fusos adicionais garantem o encaixe da bucha no alojamento. Não são necessárias ferramentas ou equipamentos especiais para instalar buchas de flange livres de manutenção iglidur®. Até mesmo o alinhamento em eixos com várias buchas é fácil durante a instalação.
Não tem certeza de que encaixa?