iglidur® G, bucha de flange com dois furos, mm

O clássico versátil com uma excelente relação custo-desempenho

iglidur® G, bucha de flange com dois furos, mm
iglidur® G, bucha de flange com dois furos, mm drawing
1 de 2
iglidur® G, bucha de flange com dois furos, mm
iglidur® G, bucha de flange com dois furos, mm drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Número da peça: GFL-14
  • Material: iglidur® G
  • Forma: Buchas flangeadas
  • Dimensões:
    • d1 14 mm
  • Ajustar dimensões
  • Método de manufatura: Moldagem por injeção
  • Vida útil:
Propriedades do material:
  • Alta resistência ao desgaste
  • Resistência à poeira e à sujeira
  • Muito econômicos
iglidur® - bucha de flange com dois furos livre de manutenção
 
Com este projeto, é possível usar buchas de alto desempenho iglidur® em locais onde as tolerâncias recomendadas do furo do alojamento não são possíveis. Devido ao tipo da bucha, altas cargas são possíveis, embora os requisitos mínimos sejam colocados na precisão do alojamento.
 
A bucha de flange com dois furos iglidur® G cobre uma gama extremamente ampla de requisitos diferentes. O material é ideal para aplicações universais, um verdadeiro “polivalente”. As aplicações típicas incluem cargas médias a altas, velocidades de superfície médias e temperaturas médias. O iglidur® G é mais versátil entre os materiais iglidur®. Ele tem um desempenho extremamente bom em todas as disciplinas técnicas e é o clássico totalmente abaixo, principalmente em relação às especificações gerais, mecânicas, térmicas e tribológicas.
  • Muito boa resistência ao desgaste
  • Muito leves
  • Livre de lubrificação
 
Quando utiliza-lo?
  • Quando é necessária uma bucha com flange aparafusada
  • Ao usar uma solução de bucha de clipe como passagem de placa não é suficiente
  • Quando tolerâncias de absorção extremamente altas estão presentes
  • When the encaixe de pressão of a press-in bucha is not sufficient to secure the bucha axially
Quando não utilizá-lo?
  • Quando um alinhamento angular adicional é necessário
  • Quando uma conexão por parafuso não é possível
  • Quando é necessário um grande comprimento de guia
Use nossas opções de filtragem para encontrar o produto adequado

Montagem
 
Vários métodos de fixação são considerados dependendo das cargas. Para cargas radiais baixas, é suficiente montar buchas de flange iglidur® em uma superfície simplesmente com dois fusos. Para cargas radiais mais altas, é aconselhável apoiar a bucha de flange iglidur® em um furo no lado reforçado na direção da carga. Para este furo, são permitidas grandes tolerâncias, uma vez que serve apenas como suporte adicional para o flange iglidur®. Para alcançar cargas radiais mais altas nas buchas, a bucha de flange iglidur® pode ser encaixada por pressão em um furo de alojamento recomendado com tolerâncias H. Os fusos adicionais garantem o encaixe da bucha no alojamento. Não são necessárias ferramentas ou equipamentos especiais para instalar buchas de flange livres de manutenção iglidur®. Até mesmo o alinhamento em eixos com várias buchas é fácil durante a instalação.
Não tem certeza de que encaixa?

Seu contato técnico

Será um prazer responder suas perguntas pessoalmente!

Horário de funcionamento: