iglidur® J, bucha de flange com dois furos, mm

O vencedor de resistência versátil, altamente resistente ao desgaste em (quase) todos os eixos com coeficientes de atrito muito baixos

iglidur® J, bucha de flange com dois furos, mm
iglidur® J, bucha de flange com dois furos, mm drawing
1 de 2
iglidur® J, bucha de flange com dois furos, mm
iglidur® J, bucha de flange com dois furos, mm drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Número da peça: JFL-12
  • Material: iglidur® J
  • Forma: Buchas flangeadas
  • Dimensões:
    • d1 12 mm
  • Ajustar dimensões
  • Método de manufatura: Moldagem por injeção
  • Vida útil:
Propriedades do material:
  • Baixo desgaste contra materiais de eixo diferentes
  • Baixos coeficientes de atrito em funcionamento a seco
  • Amortecimento de vibrações
iglidur® - bucha de flange com dois furos livre de manutenção
 
Com este projeto, é possível usar buchas autolubrificantes iglidur® de alto desempenho em locais onde as tolerâncias recomendadas do furo do alojamento não são possíveis. Devido ao tipo da bucha, cargas elevadas são possíveis, embora sejam exigidos requisitos mínimos quanto à precisão do alojamento.
 
One main advantage of the iglidur® J two hole flange buchas is the combination of a low coeficiente de atrito in operação a seco and the low stick-slip tendency. Com uma pressão superficial máxima recomendada de 35 MPa, as buchas de flange iglidur® J não são adequadas para cargas extremas.
  • Muito boa resistência ao desgaste
  • Muito leves
  • Livre de lubrificação
 
Quando utiliza-lo?
  • Quando é necessária uma bucha de flange aparafusada
  • Ao usar uma solução de bucha de clipe como passagem de placa não é suficiente
  • Quando tolerâncias de absorção extremamente altas estão presentes
  • Quando o encaixe de pressão de uma bucha de pressão não é suficiente para fixar a bucha axialmente
Quando não utilizá-lo?
  • Quando um alinhamento angular adicional é necessário
  • Quando uma conexão por parafuso não é possível
  • Quando é necessário um grande comprimento de guia
Use nossas opções de filtragem para encontrar o produto adequado

Montagem
 
Vários métodos de fixação são considerados dependendo das cargas. Para cargas radiais baixas, é suficiente montar buchas de flange iglidur® em uma superfície simplesmente com dois fusos. Para cargas radiais mais altas, é aconselhável apoiar a bucha de flange iglidur® em um furo no lado reforçado na direção da carga. Para este furo, são permitidas grandes tolerâncias, uma vez que serve apenas como suporte adicional para o flange iglidur®. Para obter cargas radiais mais altas nas buchas, a bucha de flange iglidur® pode ser encaixada por pressão em um furo de alojamento recomendado com tolerâncias H. Os fusos adicionais garantem o encaixe da bucha no alojamento. Não são necessárias ferramentas ou equipamentos especiais para instalar buchas de flange livres de manutenção iglidur®. Até mesmo o alinhamento em eixos com várias buchas é fácil durante a instalação.
Não tem certeza de que encaixa?

Seu contato técnico

Será um prazer responder suas perguntas pessoalmente!

Horário de funcionamento: