1 de 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Número da peça: JFL-30
- Material: iglidur® J
- Forma: Buchas flangeadas
- Dimensões:
- d1 30 mm
- Ajustar dimensões
- Método de manufatura: Moldagem por injeção
- Vida útil:
- Baixo desgaste contra materiais de eixo diferentes
- Baixos coeficientes de atrito em funcionamento a seco
- Amortecimento de vibrações
iglidur® - bucha de flange com dois furos livre de manutenção
Com este projeto, é possível usar buchas autolubrificantes iglidur® de alto desempenho em locais onde as tolerâncias recomendadas do furo do alojamento não são possíveis. Devido ao tipo da bucha, cargas elevadas são possíveis, embora sejam exigidos requisitos mínimos quanto à precisão do alojamento.
One main advantage of the iglidur® J two hole flange buchas is the combination of a low coeficiente de atrito in operação a seco and the low stick-slip tendency. Com uma pressão superficial máxima recomendada de 35 MPa, as buchas de flange iglidur® J não são adequadas para cargas extremas.
Montagem
Vários métodos de fixação são considerados dependendo das cargas. Para cargas radiais baixas, é suficiente montar buchas de flange iglidur® em uma superfície simplesmente com dois fusos. Para cargas radiais mais altas, é aconselhável apoiar a bucha de flange iglidur® em um furo no lado reforçado na direção da carga. Para este furo, são permitidas grandes tolerâncias, uma vez que serve apenas como suporte adicional para o flange iglidur®. Para obter cargas radiais mais altas nas buchas, a bucha de flange iglidur® pode ser encaixada por pressão em um furo de alojamento recomendado com tolerâncias H. Os fusos adicionais garantem o encaixe da bucha no alojamento. Não são necessárias ferramentas ou equipamentos especiais para instalar buchas de flange livres de manutenção iglidur®. Até mesmo o alinhamento em eixos com várias buchas é fácil durante a instalação.
Com este projeto, é possível usar buchas autolubrificantes iglidur® de alto desempenho em locais onde as tolerâncias recomendadas do furo do alojamento não são possíveis. Devido ao tipo da bucha, cargas elevadas são possíveis, embora sejam exigidos requisitos mínimos quanto à precisão do alojamento.
One main advantage of the iglidur® J two hole flange buchas is the combination of a low coeficiente de atrito in operação a seco and the low stick-slip tendency. Com uma pressão superficial máxima recomendada de 35 MPa, as buchas de flange iglidur® J não são adequadas para cargas extremas.
- Muito boa resistência ao desgaste
- Muito leves
- Livre de lubrificação
Quando utiliza-lo?
| Quando não utilizá-lo?
|
Montagem
Vários métodos de fixação são considerados dependendo das cargas. Para cargas radiais baixas, é suficiente montar buchas de flange iglidur® em uma superfície simplesmente com dois fusos. Para cargas radiais mais altas, é aconselhável apoiar a bucha de flange iglidur® em um furo no lado reforçado na direção da carga. Para este furo, são permitidas grandes tolerâncias, uma vez que serve apenas como suporte adicional para o flange iglidur®. Para obter cargas radiais mais altas nas buchas, a bucha de flange iglidur® pode ser encaixada por pressão em um furo de alojamento recomendado com tolerâncias H. Os fusos adicionais garantem o encaixe da bucha no alojamento. Não são necessárias ferramentas ou equipamentos especiais para instalar buchas de flange livres de manutenção iglidur®. Até mesmo o alinhamento em eixos com várias buchas é fácil durante a instalação.
Não tem certeza de que encaixa?