1 de 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Número da peça: XFL-12
- Material: iglidur® X
- Forma: Buchas flangeadas
- Dimensões:
- d1 12 mm
- Ajustar dimensões
- Método de manufatura: Moldagem por injeção
- Vida útil:
- Resistente a temperaturas de -100 °C a +250 °C em operação contínua
- Está em conformidade com os requisitos da Administração Federal de Aviação Americana (FAA) para a segurança contra incêndios em interiores de aeronaves
- Resistência química universal
- Alta resistência à compressão
iglidur® - bucha de flange com dois furos livre de manutenção
Com este projeto, é possível usar buchas autolubrificantes iglidur® de alto desempenho em locais onde as tolerâncias recomendadas do furo do alojamento não são possíveis. Devido ao tipo da bucha, cargas altas são possíveis, embora sejam colocados requisitos mínimos na precisão do alojamento.
O iglidur® X é definido pela sua combinação de resistência a temperaturas muito altas com alta força compressiva, juntamente com alta resistência a produtos químicos. O iglidur® X foi projetado para velocidades mais altas do que outras buchas iglidur®.
Conjunto
Vários métodos de fixação são considerados dependendo das cargas. Para cargas radiais baixas, é suficiente montar buchas de flange iglidur® em uma superfície simplesmente com dois fusos. Para cargas radiais mais altas, é aconselhável apoiar a bucha de flange iglidur® em um furo no lado reforçado na direção da carga. Para este furo, são permitidas grandes tolerâncias, uma vez que serve apenas como suporte adicional para o flange iglidur®. Para obter cargas radiais mais altas nas buchas, a bucha de flange iglidur® pode ser encaixada por pressão em um furo de alojamento recomendado com tolerâncias H. Os fusos adicionais garantem o encaixe da bucha no alojamento. Não são necessárias ferramentas ou equipamentos especiais para instalar buchas de flange livres de manutenção iglidur®. Até mesmo o alinhamento em eixos com várias buchas é fácil durante a instalação.
Com este projeto, é possível usar buchas autolubrificantes iglidur® de alto desempenho em locais onde as tolerâncias recomendadas do furo do alojamento não são possíveis. Devido ao tipo da bucha, cargas altas são possíveis, embora sejam colocados requisitos mínimos na precisão do alojamento.
O iglidur® X é definido pela sua combinação de resistência a temperaturas muito altas com alta força compressiva, juntamente com alta resistência a produtos químicos. O iglidur® X foi projetado para velocidades mais altas do que outras buchas iglidur®.
- Muito boa resistência ao desgaste
- Está em conformidade com os requisitos da Administração Federal de Aviação Americana (FAA) para a segurança contra incêndios em interiores de aeronaves
- Muito leves
- Livre de lubrificação
Quando utiliza-lo?
| Quando não utilizá-lo?
|
Conjunto
Vários métodos de fixação são considerados dependendo das cargas. Para cargas radiais baixas, é suficiente montar buchas de flange iglidur® em uma superfície simplesmente com dois fusos. Para cargas radiais mais altas, é aconselhável apoiar a bucha de flange iglidur® em um furo no lado reforçado na direção da carga. Para este furo, são permitidas grandes tolerâncias, uma vez que serve apenas como suporte adicional para o flange iglidur®. Para obter cargas radiais mais altas nas buchas, a bucha de flange iglidur® pode ser encaixada por pressão em um furo de alojamento recomendado com tolerâncias H. Os fusos adicionais garantem o encaixe da bucha no alojamento. Não são necessárias ferramentas ou equipamentos especiais para instalar buchas de flange livres de manutenção iglidur®. Até mesmo o alinhamento em eixos com várias buchas é fácil durante a instalação.
Não tem certeza de que encaixa?