- Número da peça: JTEM-05
- Material: iglidur® J
- Forma: Molas de disco
- Dimensões:
- d1 5.2 mm
- d2 10 mm
- Ajustar dimensões
- Método de manufatura: Moldagem por injeção
- Vida útil:
- iglidur® J: material padrão para muitas aplicações
- Compensação de folga axial e tolerâncias de fabricação
- Amortecimento de vibrações
Quais são as vantagens das arruelas iglidur® Polysorb?
Nossas molas de disco Polysorb são feitas de materiais iglidur®, que apresentam várias vantagens:
- Livre de lubrificação e manutenção graças aos lubrificantes sólidos contidos no material
- Resistente a uma ampla variedade de produtos químicos e meios
- Baixa absorção de umidade
- Muito econômicos
Quando devo usar as arruelas iglidur® polysorb?
- Caso sejam necessárias características de mola plana, que só são conseguidas com um esforço considerável no caso do metal (versões com ranhura)
- Ao compensar a folga axial e as tolerâncias de fabricação
- Com compensação de vibração
- Com redução de ruído
- Se um material antimagnético for desejado
- Para isolamento elétrico e térmico
Quando não devo usar as arruelas iglidur® Polysorb?
- Quando são necessárias forças de mola constantes em amplas faixas de temperatura
- Se forem desejadas forças de mola elevadas
O que é uma arruela?
As arruelas são discos planos e cónicos que podem ser deformados elasticamente. Elas são usadas em projetos que possuem um curso de mola curto. Devido ao seu design em formato de placa, elas conseguem suportar cargas elevadas e deformam-se apenas ligeiramente. Elas são usadas quando é preciso exercer uma força elevada em uma pequena área ou quando é necessária uma grande força de mola com um curso de mola pequeno.
As funções de uma arruela
Elas são um componente integral de muitas máquinas e dispositivos. Elas desempenham um papel crucial na absorção e armazenamento de energia mecânica. Quando uma força atua sobre a arruela, ela se deforma e armazena energia na forma de tensão. Quando a força enfraquece, ela libera a energia armazenada e retorna à sua forma original. Pode ser usado sozinho ou em pilha com outras arruelas para alcançar a força de mola e a característica de mola desejadas.
As diferentes áreas de aplicação para arruelas
Arruelas são utilizadas, entre outras coisas. na indústria automotiva, onde são usados em sistemas de embreagem e freio. Na engenharia mecânica, por exemplo, eles são usados em máquinas CNC e garantem força constante para fixar as peças no mandril. Elas também são usadas na engenharia elétrica. Aqui elas são usadas, por exemplo, em interruptores e relés elétricos.
As arruelas iglidur polysorb atendem às normas DIN 2093 e EN 16983
A norma DIN 2093 foi substituída por uma norma europeia EN 16983 com conteúdo idêntico. Esta norma especifica os requisitos de qualidade e dimensões para arruelas. As molas de disco iglidur Polysorb atendem à norma EN 16983 (antigamente DIN 2093).