Coated wire mesh

iglidur coated wire mesh – robust, sliding, reliable
Our coated wire mesh with iglidur coating combines the stability of metal mesh with the proven tribological properties of igus coatings. The particularly sliding and wear-resistant surface is ideal for applications in food technology as well as for transport and material chutes. With PFAS-tested coatings and optionally PTFE-free variants, this wire mesh offers a safe and durable alternative to conventional materials. Find the right solution now and benefit from a product that combines functionality and reliability.

Número de produtos: 0
Infelizmente não há produtos disponíveis nesta categoria. Precisa de apoio ou de uma solução personalizada? O LiveChat da igus® irá ajudá-lo imediatamente! Ou Envie-nos uma mensagem!

Consultoria

Terei muito prazer em esclarecer suas dúvidas pessoalmente

Consulta e entrega

Pessoalmente
Segunda - sexta-feira: 7h30 - 17h18h
Online
Serviço de chat
Segunda a quinta-feira: das 8h às 18h
Sexta-feira: das 8h às 17h
Serviço WhatsApp
Segunda a sexta-feira: das 8h às 16h