Pó de revestimento

Pó de revestimento iglidur – superfícies robustas com facilidade
Com o nosso pó de revestimento iglidur, você obtém um pó de revestimento confiável para uma aplicação simples e uniforme. O pó cria superfícies resistentes ao desgaste e deslizantes, ideais para aplicações industriais – especialmente onde são necessários revestimentos de secagem rápida ou elevadas propriedades de deslizamento. Seja para revestimentos metálicos ou de componentes, nossa linha oferece uma solução capaz de suportar cargas elevadas. Descubra agora o revestimento em pó iglidur e crie superfícies duradouras, precisamente adaptadas às suas necessidades.

Número de produtos: 0
Infelizmente não há produtos disponíveis nesta categoria. Precisa de apoio ou de uma solução personalizada? O LiveChat da igus® irá ajudá-lo imediatamente! Ou Envie-nos uma mensagem!

Consultoria

Terei muito prazer em esclarecer suas dúvidas pessoalmente

Consulta e entrega

Pessoalmente
Segunda - sexta-feira: 7h30 - 17h18h
Online
Serviço de chat
Segunda a quinta-feira: das 8h às 18h
Sexta-feira: das 8h às 17h
Serviço WhatsApp
Segunda a sexta-feira: das 8h às 16h