Knife edge rollers online shop

Knife edge rollers or rolling knife edges made of iglidur high-performance plastics are designed for particularly tight deflection radii. They are maintenance-free, do not require lubrication, and thus prevent product contamination. They are particularly easy to clean and suitable for direct food contact (FDA-compliant and in accordance with EU 10/2011). The following shaft diameters are available in our shop: 3, 4, 5, 6, 8, and 10 mm. The corresponding outer diameters are 9, 11, 12, 14, 18, and 20 mm. The lengths are 50 and 70 mm. Please contact us if you need help with your selection or require special parts for your specific application.

Número de produtos: 0
Nada encontrado? O LiveChat da igus® o ajudará imediatamente! Ou Envie-nos uma mensagem!

Consultoria

Terei muito prazer em esclarecer suas dúvidas pessoalmente

Consulta e entrega

Pessoalmente
Segunda - sexta-feira: 7h30 - 17h18h
Online
Serviço de chat
Segunda a quinta-feira: das 8h às 18h
Sexta-feira: das 8h às 17h
Serviço WhatsApp
Segunda a sexta-feira: das 8h às 16h