Mancais e rótulas igubal® igus®

Você não vai mais precisar usar os mancais esféricos metálicos que necessitam de muita manutenção. Em vez disso, utilize uma alternativa mais econômica: os mancais esféricos igubal® em plástico que os técnicos da igus®, durante décadas de trabalho de investigação, transformaram em um talento universal: comparativamente aos mancais esféricos, os mancais em polímero são até 40% mais econômicos e até 80% mais leves. São também mais fáceis de montar e mais econômicos em termos de funcionamento. Porquê? Porque têm uma longa vida útil e estão isentos de manutenção. Os mancais em polímero permitem um funcionamento a seco com pouco atrito e sem lubrificação. São resistentes ao pó e à sujidade mais difícil e ainda à corrosão em ambientes úmidos e submersos e podem ser utilizados em uma grande variedade de meios. Continuam operando de forma impecável, mesmo quando são expostos à radiação solar UV ou à radiação nuclear durante muitos anos. Adequados a temperaturas entre os -30 e os +80 °C e na versão HT suportam temperaturas até +200 °C.
Número de produtos: 0

Consultoria

Terei muito prazer em esclarecer suas dúvidas pessoalmente

Consulta e entrega

Pessoalmente
Segunda - sexta-feira: 7h30 - 17h18h
Online
Serviço de chat
Segunda a quinta-feira: das 8h às 18h
Sexta-feira: das 8h às 17h
Serviço WhatsApp
Segunda a sexta-feira: das 8h às 16h