Se os vegetais não forem cultivados no solo, mas em lã de rocha ou fibras de coco, eles são chamados de "vegetais orgânicos". Em seguida, eles são abastecidos com uma quantidade precisamente dosada de solução nutritiva. Isso traz vantagens como a independência do tempo, do clima e do solo. A start-up CombaGroup, fundada em 2011, concentra-se no uso de um sistema aeropônico globalmente exclusivo, uma forma de método hors-sol em que as sementes crescem no ar e não no solo.
Na Suíça, a empresa opera uma estufa piloto de 600 metros quadrados para essa finalidade, que tem um rendimento cerca de 10 a 15 vezes maior do que o cultivo ao ar livre. A mobilidade do Aeroponic é única: é usado um robô de pulverização, que borrifa a quantidade necessária de água e nutrientes diretamente nas raízes. Além disso, as raízes são constantemente movidas pelo robô para que as cabeças de alface tenham espaço suficiente para crescer.
No entanto, com o avanço da tecnologia, os requisitos em termos de estabilidade, peso e alimentação de mídia para o fornecimento de energia ao robô de pulverização aumentaram. O piso de uma estufa é irregular e a corrente com a mídia está constantemente na água. Com cabos que às vezes têm mais de 50 metros de comprimento, o peso também desempenha um papel decisivo. O cliente queria uma corrente pré-montada, incluindo todas as passagens de mídia e uma garantia de 1,5 milhão de ciclos.