Alterar idioma :
A série E2/000 é a quarta geração da igus® nesse tamanho. Toda a nossa experiência foi aplicada nessa série: montagem fácil e versátil combinada com robustez - alta estabilidade combinada com funcionamento silencioso, longa vida útil do cabo e uma ampla gama de opções de montagem. O design é padronizado para todos os modelos E2/000. Os fabricantes de máquinas de todo o mundo confiam nesse programa.

Altura interna h: 21 mm
Largura interna Bi: 25 - 50 mm
Raio de curvatura R: 35 - 180 mm
passo: 33,3 mm

Altura interna h: 24 mm
largura interna Bi: 25 mm
Raio de curvatura R: 55 - 250 mm
passo: 27,8 mm

De segunda a sexta-feira, das 8:00 às 17:00 horas.
Online:
24h