Buchas de alto desempenho para flutuações de temperatura extremas em fábricas de cerveja

Perfil

  • O que era necessário: Mancal liso feito de iglidur A500
  • Requisitos: O material do rolamento tinha que ser capaz de suportar temperaturas variáveis entre 0 e 120°C, bem como a limpeza com agentes químicos agressivos sem problemas e ter a aprovação da FDA.
  • Setor: Indústria de bebidas
  • Sucesso para o cliente: Os rolamentos feitos de iglidur A500 podem operar em uma faixa de temperatura de -100°C a +250°C. O material é resistente a todos os compostos químicos relevantes. No geral, com o uso dos mancais iglidur, foi obtido um aumento na vida útil de cerca de 280% em comparação com o mancal de bronze anterior.
Cervejaria

Problema

Solução

Cervejaria
Cervejaria

Seu contato técnico

Será um prazer responder suas perguntas pessoalmente!

Horário de funcionamento: