Alterar idioma :
... e muito mais.

Aplicação em destaque
Os redutores Apiro são usados para o ajuste simples e sincronizado da pista na fábrica de engarrafamento da Rivella na Suíça. O sistema agora pode ser ajustado para os tamanhos de garrafa de 0,2 litro, 0,5 litro e 1,0 litro com o toque de um botão.

Os modernos sistemas de embalagem são confrontados com uma variedade de requisitos, que vão desde processos de limpeza intensivos e flutuações extremas de temperatura até a obstrução por poeira e sujeira no ambiente da máquina. Nossos produtos para o setor de embalagens incluem tecnologia de buchas livres de corrosão com baixa absorção de umidade, bem como materiais de alto desempenho para temperaturas extremas. Graças à sua função livre de lubrificação, elas funcionam de forma confiável e livre de manutenção nas seguintes aplicações, mesmo quando obstruídas com pó, adesivo ou parafina.
Tecnologia de buchas para limpeza diária sob vapor superaquecido, alta pressão e agentes químicos em uma fábrica de envase de iogurte
Robô pick and place livre de lubrificação e manutenção na linha de embalagem de suplementos alimentícios
Buchas em uma fábrica de engarrafamento usando soluções levemente alcalinas e ácidas, desinfetantes e água quente
Buchas de alto desempenho para flutuações de temperatura de -100°C a +250°C em cervejarias
Buchas de plástico robustas com alta umidade e limpeza diária na linha de envase de PET
As buchas lineares livres lubrificação funcionam de forma confiável no cabeçote de impressão a jato de tinta, apesar da alta produção de pó
Roletes confiáveis graças as buchas livres de aderência na tecnologia de transportadores
Eixo de correia dentada para transporte de produtos livre de falhas com alto teor de parafina em sistemas de embalagem de velas
Os requisitos rigorosos do "Hygienic Design" no setor de alimentos e bebidas estão refletidos em normas rígidas, como a FDA americana ou a regulamentação da CE europeia. Nesses exemplos de aplicação, atendemos aos altos padrões do setor com nossos produtos de buchas totalmente livres de lubrificação, fáceis de limpar e resistentes a produtos químicos. Por exemplo, em contato direto com produtos de salsicha, presunto e queijo ou ao embalar frutas e vegetais, elas evitam a contaminação de produtos sensíveis - em operação contínua em sistemas altamente dinâmicos.
Buchas especiais higiênicas no curso linear das unidades de fechamento da fábrica de engarrafamento KHS
A tecnologia de fuso de avanço dryspin economiza £3.000 por máquina por ano na seladora de bandejas da Ishida
Esteira porta cabos de design higiênico em plantas de fatiamento de alto desempenho
Esteira porta cabos de design higiênico em plantas de fatiamento de alto desempenho
Os roletes de ponta de faca livres de lubrificação evitam a contaminação do produto em sistemas de transporte para produtos de carne
Buchas de alto desempenho para flutuações de temperatura de -100°C a +250°C em cervejarias
Tecnologia de buchas sob medida para balanças de múltiplos cabeçotes sensíveis à higiene
Rápido, mais rápido, mais rápido. No setor de embalagens, há uma demanda por sistemas cada vez mais eficientes e altamente automatizados, que possam cumprir uma longa vida útil em operação contínua sete dias por semana. Nesse ambiente competitivo, o desempenho da máquina depende da tecnologia de buchas, que deve garantir de forma confiável os diversos movimentos de giro, empurrão ou rolamento em todas as estações. Nesses exemplos de aplicação, os clientes confiam na tecnologia de buchas robusta, resistente ao desgaste e durável e no fornecimento de energia em máquinas de corte, sistemas de limpeza e enchimento ou na tecnologia de transportadores.
As rótula de substituição esférica igubal® aumentam a eficiência da cervejaria trapista Chimay, na Bélgica
Vida útil mínima de 14.000 horas: Buchas em máquinas de moldagem por sopro e estiramento da KHS
A roda estrela de fixação universal com buchas especiais reduz o tempo de troca e funciona em operação contínua
Buchas lineares duráveis e livres de lubrificação para altas cargas em máquinas de corte de alta velocidade
Confiável em operação contínua: Buchas higiênicas em uma fábrica de engarrafamento de alta velocidade
Os roletes de plástico nas rodas estreladas da braçadeira dobram a vida útil e garantem baixo desgaste em operação contínua
Os roletes de ponta de faca de plástico resistentes ao desgaste em fábricas de bebidas funcionam livres de falhas em todo o mundo
Eixo de correia dentada confiável em um sistema potente para limpeza e enchimento de barris
Tecnologia robusta de rolamentos para desparafusar e esvaziar 60.000 garrafas por hora
Máquina de embalagem de pão com altos ciclos de processamento: livre de cabos quebrados graças a sensores inteligentes
Os sistemas altamente flexíveis estão mais em demanda do que nunca no setor de embalagens. Os ajustes de formato desempenham um papel fundamental nos esforços para projetar unidades de máquinas individuais, como rotuladoras, sistemas de envase ou unidades de transporte, da forma mais modular possível, para facilitar a integração aos sistemas existentes. Nessas histórias de sucesso, nossos eixos lineares resistentes à flexão e sistemas de trilhos foram usados para vários ajustes laterais, verticais ou transversais em uma ampla variedade de sistemas de embalagem: desde tarefas simples de ajuste manual usando uma pinça manual até ajustes de formato automatizados coordenados pelo sistema de controle do motor.
Simples e eficiente: Ajuste de formato em correias transportadoras com redutores modulares Apiro
Perfis de eixo duplo resistentes à torção para ajuste de formato na tecnologia de inspeção da Krones
Ajuste da unidade de rotulagem de 600 kg em uma fábrica de engarrafamento com um eixo linear drylin
Buchas duráveis e econômicas para automatizar o ajuste de formato em insersores de bandejas
Ajuste confiável do formato de roletes guia ou sensores de entrada e saída em máquinas de etiquetagem
Posicionamento preciso em máquinas de rotulagem a 1.000 garrafas por minuto
Eixos lineares para vários ajustes laterais e de altura em sistemas modernos de teste e embalagem
Mesas lineares de fuso de avanço acionadas por motor para várias tarefas de ajuste em linhas de embalagem de filmes
Posicionamento seguro do cabeçote de enchimento de 80 kg na planta de enchimento
Com altas produções de máquinas em operação contínua e pressão de tempo, os sistemas de embalagem não podem falhar. Se uma bucha se desgastar inesperadamente, podemos oferecer uma solução. Para garantir que nossa tecnologia de buchas possa ser integrada da forma mais flexível possível aos conceitos de máquinas existentes, oferecemos nosso portfólio de guias lineares drylin e nossas buchas deslizantes iglidur como um sistema modular simples, que pode ser usado para planejar e instalar rapidamente sistemas completos personalizados. Isso torna a substituição por nossas buchas livres de lubrificação e manutenção para o setor de embalagens uma brincadeira de criança.
Eixo de correia dentada confiável em um sistema potente para limpeza e enchimento de barris
Eixo de correia dentada individual do sistema modular para máquina de termoformagem
Componentes de buchas sob medida para módulos de garras do sistema de produtos modulares drylin

De segunda a sexta-feira, das 8:00 às 17:00 horas.
Online:
24h