Elas podem ser encontradas em aeroportos, supermercados e estações de trem: As máquinas de venda automática de bebidas da Drop Water, na Califórnia. Os clientes podem selecionar sua bebida na Drop Station por meio de uma tela sensível ao toque e, em seguida, receber um recipiente personalizado e compostável. O conteúdo: água da torneira, que é filtrada no ponto de venda e aromatizada, contém cafeína ou tem uma temperatura específica, dependendo da seleção. Com a nova máquina de venda automática, a Drop Water está descentralizando o processo de engarrafamento, usando o quiosque de autoatendimento como uma mini fábrica de engarrafamento. Assim, a empresa está adotando uma abordagem muito mais ecológica do que os fornecedores convencionais de água engarrafada. Isso ocorre porque não há necessidade de transportar garrafas cheias.
O coração da máquina de venda automática é um robô linear que produz e distribui as bebidas. Ele é abastecido com energia e dados para essa finalidade. Apesar do uso de uma cadeia de energia, o cabo falhou no protótipo. Descobriu-se que os cabos giravam lentamente a cada ciclo e estavam torcidos após 1.000 ciclos. O segundo problema estava no aproveitamento. Para evitar a necessidade de comprar, cortar, modificar e finalmente montar cada componente individual, a empresa precisava de uma solução funcional e pronta para ser conectada.