Guias lineares de baixo perfil drylin N

Solução linear para espaços de instalação reduzidos

Você pode encontrar isso em nosso site:

Guia linear drylin N com carro e placa de montagem.

Por que escolher as guias de perfil drylin N?

Pode ser utilizada em pequenos espaços de instalação

Baixos custos

Fácil de ajustar e posicionar

Funcionamento silencioso

Menos tempo de instalação

Fácil instalação

Os componentes dos sistemas de guia de baixo perfil drylin® N

Perfil guia drylin N e carro combinados, mostrados com placas de montagem.

Trilhos-guia anodizados prateados

  • Perfil de alumínio em quatro tamanhos de instalação
  • Larguras de 17 a 80 mm
  • Com ou sem orifícios de montagem para processamento individual
Guias drylin N AntiReflex em diferentes vistas de perfil.

Trilhos-guia AntiReflex

  • Trilhos de alumínio anodizado preto
  • Reflexão de luz reduzida graças às superfícies pretas
  • Com ou sem furos padrão
Tampas finais drylin N em perfis guia com furos de fixação.

Tampas para drylin N

  • Acabamento elegante do trilho/borda
  • Instalação simples e segura
  • Para todos os perfis de trilho drylin N
Carro guia drylin N com placa metálica.

Guia de largura nominal (série 01/11/21)

  • Furos simples para fixação por baixo
  • Elementos deslizantes clipáveis ou moldados
  • Guias
Duas vistas de um conector metálico para guias drylin NW.

Guia de largura nominal (Série 02/12/22)

  • Furos roscados/pinos para fixação por cima
  • Elementos deslizantes moldados intercambiáveis ou cativos
  • Versões com bucha fixa/flutuante
Inserto de guia deslizante drylin N com pré-carga, peça de plástico e metal em duas partes.

Guia de largura nominal com pré-tensão

  • Com pré-tensão da mola integrada
  • Para ajustes sem ruídos
  • Com furo/pino liso ou roscado

Caixa de amostras drylin N gratuita

Caixa de amostras drylin com amostra de produto e embalagem aberta.

Baixe o white paper

Whitepaper sobre o potencial de economia com mancais lineares drylin.

Exemplos de aplicação

Serviço de entrega por robôs
Mobinn Delivery Robot em uma escada.
CompactChart
Três pessoas apresentam um gráfico ao lado de um flip chart.
Elevador para cadeiras de rodas
Elevador de plataforma nivelado ao piso ao lado de uma escada em sala de tijolos.
Food truck
Grande máquina industrial com frente vermelha em uma oficina.

Guia de prisma de pré-carga

Três unidades lineares com diferentes insertos de precisão e perfis-guia.
  • 4 classes de pré-carga
  • Também pode ser utilizada em ambientes higiênicos
  • Para conexões a parafuso a partir de baixo ou por meio de pinos rosqueados

Sistema de guia de baixo perfil SLN com fuso de avanço

Guia plana com fuso em duas vistas.
  • Opção de 3 versões
  • Módulo básico econômico / ajuste de folga / pré-tensão
  • Configurar módulo linear

Informações gerais sobre a tecnologia linear

Uma amostra que se adapta às suas necessidades - gratuita na sua mesa - teste antes de investir

100% livre de lubrificação

Logotipo DRYWAY para mancais de deslizamento.

Testados e comprovados!

Laboratório de testes da igus com bancadas automatizadas e sistemas de transporte para esteiras porta-cabos.

Seu contato técnico

Será um prazer responder suas perguntas pessoalmente!

Anderson Batista
Anderson Batista

Gerente de Produto - drylin®

(11) 3531-4476 (WhatsApp)Enviar e-mail

Horário de funcionamento: