Cadeias de energia para altas temperaturas

Tubo de energia robusto e de alta temperatura para uma fresadora de portal

Perfil

  • O que era necessário: Tubo de energia de alta temperatura do sistema E4, composto pelo material 'igumid® HT'
  • Requisitos: cavacos quentes e com bordas afiadas de mais de 600 °C em todos os tamanhos atingem os componentes do sistema
  • Setor: Fabricação de switches, infraestrutura
  • Sucesso para o cliente: um material completamente novo foi apresentado ao cliente na época, que pode suportar temperaturas de até 850 °C e suportar permanentemente a alta carga; o tubo eletrônico de fácil acesso reduz a manutenção e os tempos de parada da máquina ao mínimo; instalação econômica, pois a calha guia existente pode continuar a ser usada
Esteira porta cabos

Problema

Solução

Tubo de energia E4
Tubo de energia
Tubo de energia na calha guia
Tubo de energia

Seu contato técnico

Será um prazer responder suas perguntas pessoalmente!

Horário de funcionamento: