Cadeia de energia resistente a cavacos

Esteiras porta cabos resistentes a aparas até +850°C

igumid® HT no teste

Cadeia de energia resistente a cavacos até +120°C

Esteiras porta cabos série R2.1

Esteiras porta cabos série R2.1
  • Alturas internas: 26 a 75 mm
  • Econômico
  • Operação silenciosa devido ao freio embutido

Esteira tubo RX

Esteira tubo RX
  • Alturas internas: 42 a 73 mm
  • IP testado pela TÜV NORD CERT GmbH
  • O contorno arredondado permite que os cavacos simplesmente ricocheteiem

Outras esteiras porta cabos resistentes a limalhas

Outras esteiras porta cabos resistentes a limalhas

Seu contato técnico

Será um prazer responder suas perguntas pessoalmente!

Rafael Goes
Rafael Goes

Gerente de Produto - e-chain®

(11) 4118-3125 (WhatsApp)Enviar e-mail

Horário de funcionamento: