Rua Antônio Christi, Nº 611
Parque Industrial III - FAZGRAN
13213-183 – Jundiaí-SP
Todos os materiais iglidur consistem em três componentes: polímeros de base, fibras e enchimentos, lubrificantes sólidos, nos quais as buchas feitas de materiais iglidur são isentos de manutenção e sem lubrificação. Como não é possível que um material universal execute todas as tarefas igualmente bem, existem diferentes materiais iglidur. Cada um tem uma composição diferente dos três componentes e uma área de aplicação diferente.
Os polímeros de base são responsáveis pela resistência ao desgaste dos materiais iglidur. Eles garantem que os lubrificantes não sejam submetidos a uma pressão superficial muito alta.
Esses componentes fortalecem os materiais, de modo a suportar altas forças ou cargas de borda e podem ser usados continuamente.
Eles lubrificam componentes feitos de materiais iglidur de forma independente e evitam o atrito. Eles são distribuídos em todo o material na forma de partículas microscópicas.
De segunda à sexta das 7:30 às 17:18
24h