O que é o iglidur?

Granulado iglidur

De que são feitos os materiais iglidur?

Polímeros de base

Fibras e enchimento

Lubrificantes sólidos

Uma análise detalhada dos polímeros de base com fibras e lubrificantes sólidos

Como funciona a autolubrificação?


Teste de desgaste: iglidur em comparação com outros plásticos

Desgaste iglidur comparado com outros plásticos
  • Rotação
  • Velocidade v = 0,3m/s
  • Carga p = 1N/mm²
  • Material do eixo: V2A

Outros plásticos de buchas autolubrificantes e suas especificações

POM

PA66

PEEK

Especificações dos nossos materiais iglidur

Velocidade da superfície

Velocidade da superfície

Carga e pressão superficial

Limites de carga

Coeficiente de atrito

Coeficiente de atrito

Resistente ao desgaste

Resistente ao desgaste

Temperaturas permitidas

Temperaturas permitidas

Tolerâncias

Instruções de montagem

As buchas iglidur estão em conformidade com a diretiva RoHS?

Caixa de amostras iglidur improves

Caixa de amostras grátis - buchas iglidur

Tubo de ensaio com grânulos

Todos os materiais em detalhes

Seu contato técnico

Será um prazer responder suas perguntas pessoalmente!

Horário de funcionamento: