Rua Antônio Christi, Nº 611
Parque Industrial III - FAZGRAN
13213-183 – Jundiaí-SP
Com os braços robóticos robolink®, os processos monótonos e perigosos podem ser facilmente automatizados sem custos adicionais. Para este fim, a igus® dispõe de braços articulados standard completos e sem as garras. Os braços robóticos podem ser configurados individualmente com o configurador robolink® e instalados com uma garra pela empresa SCHUNK ou com uma ventosa de sucção pela empresa MM Engineering. Com esta ferramenta, as sequências de movimentos do robô também podem ser simuladas para ter uma ideia mais precisa da aplicação. Se necessário, a Commonplace Robotics GmbH disponibiliza um controlador industrial adequado para o robolink® D e, através do software intuitivo,é possível a programação do braço articulado. Uma vez que os componentes robolink® se baseiam num princípio de peças para construir modulares, podem ser combinados com componentes especiais, podem ser adquiridos individualmente e funcionam com um controlador auto-programável. Assim, o robolink® é não só especialmente versátil, mas também pode ser adaptado, de forma flexível, às mudanças no processo de automação.
De segunda à sexta das 7:30 às 17:18
24h