Tendências e inovações para a Interpack 2023

igus na interpack | 4 a 10 de maio de 2023 | Pavilhão 18, Estande F20

Após uma pausa de seis anos, a interpack - a feira internacional de máquinas e materiais de embalagem - finalmente está de volta. Não vamos perder e vamos apresentar as nossas novidades no Hall 18, Stand F20 de 4 a 10 de Maio. Também abordaremos os principais tópicos do interpack deste ano: economia circular, conservação de recursos, tecnologias digitais e segurança do produto. Estamos ansiosos pela sua visita!
Para interembalar
feira interpack

Nossas inovações que correspondem aos tópicos da interpack de 2023

Economia circular e recursos

Economia circular

Tecnologias digitais

Tecnologias digitais

Segurança do produto

Segurança do produto

 interpack  Pegue seu ingresso grátis agora

Ainda não tem ingresso para o interpack deste ano? Estamos distribuindo ingressos gratuitos.
Aguardamos a sua visita ao nosso estande (F20 no pavilhão 18).
 

▶ Solicite um ingresso aqui

Ingressos para feiras

Economia circular e conservação de recursos

O uso consciente de recursos tornou-se provavelmente a questão de produção mais atual e urgente. Como posso reduzir o consumo de material e garantir que o material seja reutilizado quando o produto chegar ao fim de sua vida útil? Graças aos tribopolímeros, nossas buchas não requerem lubrificação externa, portanto, óleos lubrificantes e graxas podem ser evitados. E novos projetos, como o projeto de reciclagem "Chainge" para esteiras porta cabos garantem que os produtos sejam reprocessados no final de seu ciclo de vida.

 Novidade  gama de bucha ECO feitos de regranulado

  • Nossas rótulas ECO consistem em até 100% de regranulados de materiais de alta qualidade comprovados e testados
  • Por exemplo, o casquilho polivalente iglidur ECO A180 particularmente económico
  • Ou a bucha iglidur ECO P para uso em alta umidade
  • E outros produtos...

▶ Saiba mais agora

Buchas autolubrificantes ECO
 Novo 
A primeira esteira porta cabos feita de material reciclado
 Novo 
Adaptador reciclado para forros
 Novo 
Pegada de CO2 para nossas buchas mais comuns na loja
 Novo 
Caixas de buchaas flangeadas completamente livres de corrosão (dois furos e quatro furos)
 Novo 
Rolamento de esferas ecológico feito de matérias-primas recicladas.
 Novo 
Buchas autolubrificantes fabricadas com 94% de matérias-primas renováveis.
 Novo 
Mancal axial PRT feito de pelo menos 97% de regranulado. Desempenho sustentável.
 Novo 
Revestimento de buchas lineares com redução de CO2feita de pelo menos 97% de regranulado.
 Novo 
Carretéis de papelão sustentáveis para filamento de impressão 3D. Pegada de CO2 reduzida em 50%.
Programa de reciclagem chainge

As esteiras porta cabos podem ser recicladas?

Relatório do usuário Embalagem ecológica

Sustentabilidade da história do usuário


Tecnologias digitais

A tecnologia digital também está chegando à indústria de embalagens. Como os casos de manutenção na linha de embalagem podem ser reconhecidos em um estágio inicial? Como posso prever a ruptura do núcleo nos cabos da minha máquina antes que ela ocorra? Quem vai me mostrar o desgaste nos pontos de apoio das minhas correias transportadoras? E quais recomendações de manutenção existem agora? Nossa tecnologia de sensor de plástico inteligente fornece respostas para essas perguntas e muitas outras.
 Novo 
Robôs industriais em um novo tamanho. Economia de espaço, adequado para aplicações suspensas.
 Novo 
Engrenagens de cremalheira com acoplamento: sincronize várias caixas de engrenagens.
 Novo 
Indicador digital de posição para todas as engrenagens helicoidais do sistema de caixa de engrenagens modulares Apiro.
 Novo 
Detecte a tensão do cabo em um estágio inicial... melhor e com mais precisão do que nunca.
 Novo 
Adição de mais seis fabricantes à linha de produtos readycable.
 Novo 
Cabos para drives Siemens SIMANICS S210 agora com material de PVC 15,3% mais econômico.
 Novo 
Torneamento preciso: motores de passo de eixo drylin E com codificador angular e freio
 Novo 
Agora também disponível para robôs - monitoramento inteligente da condição da esteira porta cabos 3D.
 Novo 
Sensor de desgaste EC.W agora também no configurador online de esteira porta cabos.
Tecnologia de buchas autolubrificantes de plásticos inteligentes

O que os plásticos inteligentes podem fazer?

Relatório do usuário Innokeg

História de usuário de plásticos inteligentes


Segurança do produto

Segurança do produto significa segurança do consumidor. Normas reconhecidas como as da FDA ou EU10/2011 prescrevem as características que os produtos em contato direto com alimentos devem ter. Também estamos desenvolvendo cada vez mais produtos com um design higiênico e as aprovações importantes. Além das rótulas, esses produtos incluem tecnologia linear, mancais esféricos, esteiras porta cabos, rótulas, filamentos e muito mais. Aqui reunimos uma seleção de nossa linha de produtos de design higiênico.

 Novo 
Material eletricamente condutor com contato com alimentos
 Novo 
Placas de material: em conformidade com FDA e EU10/2011 para produtos químicos e alimentos
 Novo 
Engrenagens com ranhura de chaveta conforme DIN 6885-1
 Novo 
Novo tipo de mancal esférico para uso alimentar
 Novo 
Juntas duplas para a indústria alimentar
 Novo 
Carro linear em design higiênico. As bactérias não têm chance.
 Novo 
Eixo de correia dentada de aço inoxidável pronto para instalar. Largura compacta de 50 mm.
 Novo 
Robô delta de três eixos com componentes em conformidade com a FDA
 Novo 
Rolamento de anel de giro PRT em projeto higiênico CIP (clean in place) para limpeza adequada.
Caixa de amostra Blue Sky Thinking

Como faço para obter amostras de produtos?

Tecnologia de bebidas

Como faço para acessar todos os produtos?

Bucha especial na unidade de nivelamento

História do usuário "Design higiênico"

Experimente produtos virtualmente - por conta própria ou pessoalmente guiados

Stand de feira de tecnologia de embalagem

Você perdeu a último apresentação de embalagens? Nós temos a solução.Visite nosso stand da feira para temas de embalagem online em Colônia.
Ou agenda conosco tour virtual aqui.


▶ Experiência de stand da feira praticamente agora

Stand de feira virtual

Consultoria pessoalmente para sanar dúvidas

Na interpack 2023

Estamos apresentando nossos produtos. Pode ver os nossos produtos e novidades na interpack de 4 a 10 de maio. Solicite um ingresso para a feira aqui. Estamos ansiosos para te ver!
Solicite um bilhete agora

Em suas instalações

Não pode ir ao drinktec? Iremos visitá-lo com nosso stand móvel para feiras. E traremos os produtos que funcionariam com a sua aplicação para que você possa vê-los de perto.
Agende uma visita hoje

Consulta

Teremos muito prazer em esclarecer as suas dúvidas e perguntas pessoalmente

Photo
Lucas Silva

Especialista de indústria - Embalagem

Envie um e-mail

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda à sexta das 7:30 às 17:18

Online:

24h