Quão sustentáveis são os plásticos para movimentação?


Antes: Produção de plásticos

Equilíbrio energético

Consumo de petróleo

Livre de PTFE

100% eletricidade verde

99% recicláveis

clean igus

Certificações ambientais e climáticas

Padrão de gerenciamento ambiental ISO 14001

Norma de gerenciamento de energia ISO 50001


Uso de oferta de plásticos

isenção de lubrificação

Símbolo de produtos sustentáveis e duráveis com setas circulares.

Vida útil longa

Economia de energia

Dois anéis de bucha verdes na grama, um com superfície de musgo.

Biopolímeros

Manutenção preditiva

Muito leves

Peças substituíveis


Depois: Plásticos após seu uso

Economia circular com garrafas e recipientes plásticos e processos de fábrica ao redor da Terra.

Plataforma de reciclagem chainge

Ciclo de reciclagem de plásticos ao redor da Terra com setas, plantas e transporte de material reciclado.

Reciclagem com HydroPRT


Inovações sustentáveis

Mobilidade sustentável com uma bicicleta feita de plástico reciclado

igus bike à beira da água com a roda traseira se desfazendo diante de uma ponte.

e-chain E2.1: a primeira série completa de esteira porta cabos feita de material reciclado

echain e21 com setas verdes para o ciclo e o fluxo de material.

Mancal axial à base de madeira

Flange redondo de plástico com parafusos e furo central.

Filamento de impressão 3D em um carretel de papelão sustentável

Carretel de filamento iglidur i150 em bobina de papelão para impressão 3D.

Buchas autolubrificantes fabricadas com 94% de matérias-primas renováveis

Anel de mancal deslizante iglidur verde.

drylin R em eixos de madeira - Estudo

Estudo com eixo de madeira de carvalho em um elemento de apoio igus.

Rolamentos de esferas feitos de regranulado

Rolamento de esferas verde com esferas metálicas visíveis.

Projetos e iniciativas de conservação de recursos

Grupo plantando árvores na floresta.

Plantamos novas árvores em todo o mundo

Estacionamento de vários andares com fachadas verdes atrás de uma cerca.

Estacionamento verde de vários andares na sede da igus em Colônia

Dois homens seguram um documento em frente ao prédio da igus com uma placa climática em Colônia.

Parceria com a Declaração Climática de Colônia

Sustentabilidade para nossos cabos chainflex

Logotipo da UPS com aviso de envio carbono neutro.

Remessa neutra para o clima com a UPS

Barreira de resíduos em um curso d'água poluído, antes e depois da limpeza.

Plastic Fischer – contra o desperdício de plástico nos rios

Armadilha flutuante de lixo no Reno para limpeza e economia circular.

Polvo do Reno - a igus oferece suporte à armadilha de resíduos flutuante

Caixas clean igus com contentores coloridos para separar material.

Clean igus - nossa iniciativa para evitar o desperdício de plástico

Instalação iMSPO de Landstrom em um terminal de contêineres, com navio porta-contêineres e detalhe do fornecimento móvel.

Uso de energia em terra para combater as emissões de poluentes em portos de contêineres