Rua Antônio Christi, Nº 611
Parque Industrial III - FAZGRAN
13213-183 – Jundiaí-SP
Figura 1.20: Medição do diâmetro interno de um casquilho alojado
As dimensões e as tolerâncias dos casquilhos auto-lubrificados iglidur
® dependem dos materiais e da espessura das paredes. Para cada
material, são extremamente importantes a absorção de humidade e
a expansão térmica. Os casquilhos com pouca absorção de humidade
podem ser utilizados quando há um valor mínimo de tolerância.
Para a espessura da parede, a regra é: Quanto mais grossa é, maiores
têm de ser as tolerâncias. Desta forma, existem diferentes classes
de tolerância para as casquilhos iglidur®: Dentro destas tolerâncias,
os casquilhos podem funcionar na média de temperatura admissível
e em condições de humidade até 70%, de acordo com as recomendações
de instalação. Se houver níveis mais altos de humidade
do ar, ou se o casquilho funcionar debaixo de água, o nosso departamento
técnico estará à sua inteira disposição, para encontrar a
solução mais adequada.
Os casquilhos iglidur são de introdução por pressão em alojamentos
feitos de acordo com as nossas recomendações. Este método de
introdução do casquilho fixa-o no alojamento, e o diâmetro interno do
casquilho é também moldado para este método. O teste é realizado
quando o casquilho é introduzido num alojamento com uma dimensão
mínima especificada; usando um comparador mecânico e um calibre
do tipo passa-não passa.BR>
O «Lado-passa» do calibre, deve passar facilmente através do casquilho, alojado dentro do furo.
Com a verificação em 3 pontos, o diâmetro interno do casquilho, depois de alojado, deve ficar dentro da tolerância prevista, no plano de medida. Veja o gráfico.
Figura 1.23: A posição dos planos de medição
Apesar da produção cuidadosa e montagem dos casquilhos, podem
aparecer diferenças e perguntas com relação às dimensões e tolerâncias
recomendadas na montagem. Por isto, preparamos uma lista
dos motivos mais frequentes para as diferenças. Em muitos casos,
com este «solucionador» de problemas, os motivos para as diferenças
podem ser encontrados rapidamente.
O furo não é chanfrado normalmente
O Alojamento não tem o chanfro correcto – O material do casquilho é removido por pressão. O ângulo correcto do chanfro deve ser de 25 a 30 graus, não 45 graus
O pino central foi usado com o diâmetro interno do casquilho expandido durante a introdução por pressão.
O furo não está de acordo com as especificações de alojamento recomendadas.
O alojamento é feito de um material macio que se expandiu na instalação do casquilho.
O veio não está dentro das tolerâncias recomendadas.